Die embedded world 2026 ist der Treffpunkt der Embedded-Community.
Die nächste Messe findet vom 10.– 12. März 2026 statt.
Die Öffnungszeiten des Messegeländes sind am 10.– 11. März von 09:00-18:00 Uhr und am 12. März von 09:00–17:00 Uhr.
embedded world 2026
Bleiben Sie zukunftsorientiert
Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung verlangt leistungsfähige und sichere Embedded Systeme als Basis für Industrie 4.0, IoT und intelligente Geräte. Besuchen Sie uns auf der embedded world 2026 in Halle 1, Stand 1‑434. Lassen Sie uns gemeinsam die vernetzte Industrie von morgen gestalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Unsere Top-Themen auf der embedded world 2026
Push-X – the new X-perience of wiring
Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse in direkter Verdrahtung. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt mühelos durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer.
SPE – der neue Standard
Endlich ist Schluss mit Unsicherheit und konkurrierenden Standards in der Fabrikautomatisierung. Ob IP20, M8, M12 oder M12 Hybrid – mit dem einheitlichen SPE-Steckgesicht nach IEC 63171-7 ED2 nutzen Sie bald alle Vorteile der Single-Pair-Ethernet-Verbindung für Ihre Geräte. Und das interoperabel, herstellerübergreifend und zukunftssicher.
Floating Board-to-Board-Verbinder der Serie FS
Die platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 ermöglichen mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten bis 40 Gbit/s. Das Floating-System bietet eine Toleranzkompensation bis 0,7 mm in x- und y- sowie 0,6 mm in z-Richtung.
Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen
Das ME-IO Slim mit einer Modulbreite von nur 12 mm eignet sich besonders für schmale Steuerungen und IO-Systeme. Der 18-polige Frontstecker mit moderner Push-In Anschlusstechnik wird direkt auf die Leiterplatte kontaktiert.
M12-Push-Pull-Steckverbinder
Auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte garantieren M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Varianten mit Innenverriegelung ermöglichen zudem kompakte Gehäusedesigns.
Virtual PLCnext Control: Software-defined – Scalable – Secure
Die Virtual PLCnext Control verpackt die klassische Steuerungsarchitektur der PLCnext Control in eine innovative Softwarelösung auf Basis eines OCI-Containers. Sie erweitert dabei die klassischen Stärken wie Echtzeitfähigkeit, Datenkonsistenz, Skalierbarkeit und nahtlose Schnittstellenintegration durch die Vorteile der digitalen Welt. Die Virtual PLCnext Control eröffnet Ihnen ganz neue Perspektiven für die industrielle Automatisierung.
Was ist die embedded world Exhibition & Conference?
Die embedded world ist die weltweit führende Plattform für Embedded-Technologien. Sie gilt als zentraler Treffpunkt der internationalen Embedded-Community. Die Veranstaltung in Nürnberg verbindet eine internationale Fachmesse mit einem Mehrtägigen Kongress und bietet einen kompakten Überblick über aktuelle Technologien, Trends und Innovationen.
Besucher erleben das gesamte Spektrum der Embedded-Welt: von Bauelementen, Modulen und Komplettsystemen über Betriebssysteme, Software sowie Hard-und Software-Tools bis hin zu Dienstleistungen rund um Embedded Systeme. Treffen Sie führende Experten, knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Gestalten Sie die Zukunft der Embedded-Technologie aktiv mit.
FAQs embedded world – Ticket und Anreise
Die Tickets für die embedded world 2026 können Sie ab Februar 2026 gratis über diese Seite bei uns anfordern.
Die embedded world ist mit dem Auto bequem erreichbar. Über die Autobahnen A6 oder A9 fahren Sie in Richtung Nürnberg, nehmen Sie die Ausfahrt Nürnberg-Messe und folgen der Beschilderung zum Messegelände. Vor Ort stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Ja, Ihr Messeticket beinhaltet ein zusätzliches KombiTicket für den öffentlichen Nahverkehr. Dieses ermöglicht Ihnen die kostenfreie Nutzung aller VGN-Verkehrsmittel der 2. Klasse im Tarifgebiet Nürnberg-Fürth-Stein-Oberasbach-Zirndorf (Zonen 100/200), darunter U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Regionalbahn – gültig während der Messelaufzeit und nur für den Ticketinhaber.
FAQs embedded world – Aufenthalt auf der Messe
Sie finden uns auf der embedded world 2026 in Halle 1 auf dem Stand 1-434. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Der Hallenplan gibt Ihnen Orientierung und bietet vorab die Möglichkeit, sich mit den vielfältigen Themenbereichen der Messe vertraut zu machen. Den aktuellen Hallenplan finden Sie hier: