Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder

Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact metrische Rundsteckverbinder in zahlreichen Bauformen: von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder feldkonfektionierbar. Das breitgefächerte Rundsteckerportfolio ermöglicht vielfältige Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Go to Product Detail Page for item 1619989
CA-07S1N122S00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
CA-07S1N122S00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1619989

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1620069
CA-16S1N8A9007 - Kupplungssteckverbinder
CA-16S1N8A9007 - Kupplungssteckverbinder
1620069

M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1607297
RF-12S2N8A80DU - Kabelsteckverbinder
RF-12S2N8A80DU - Kabelsteckverbinder
1607297

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1623831
CA-1RP1N8A8008S - Kabelsteckverbinder
CA-1RP1N8A8008S - Kabelsteckverbinder
1623831

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Ihre Vorteile

  • Immer die optimale Lösung durch breitgefächertes Rundsteckerportfolio von M5 bis M58
  • Sichere Übertragung von Signalen, Daten bis 10 GBit/s sowie Leistung bis 150 A und 630 V
  • Zeit sparen beim Anschluss mit innovativen Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität durch individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse
Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr Muster-Package

Sie möchten die Rundstecker der Serie M17-M40 PRO testen? Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum Einsatz in Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzeption.

Muster bestellen
Rundsteckverbinder mit ONECLICK-Schnellverriegelung
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Neuheiten

Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR
M12-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse
M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Steigert die Effizienz in der Produktion

Der 90°-Winkelstecker in M12 ist für die automatisierte Fertigung konzipiert und ermöglicht effiziente Montageprozesse. Durch sein gewinkeltes Design kann der neue Steckverbinder flexibel auf der Leiterplatte platziert und somit auch in beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Gewinkelte Bauform
  • Für Reflow (THR)-Verarbeitung
  • Spannungen bis 250 V
  • Ströme bis 4 A
  • Verfügbar in den Kodierungen A und D
  • 4-, 5- und 8-polig
  • Ungeschirmte Ausführung
  • Inverses Steckgesicht

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
  • Optimiertes Design: verlagerter Schwerpunkt, dadurch „kraftfreies“ Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
  • Flexibel: einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
  • Modular: kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen

M12-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse

Zukunftssicher in Ihrer Applikation

Die bleifreien M12-Steckverbinder für Wellenlötprozesse sind RoHS II-konform ohne Ausnahmeregelung 6c. Aufgrund der durchgängigen Rückwärtskompatibilität können Sie die Steckverbinder reibungslos in Ihr bestehendes Leiterplatten-Layout integrieren.

Hauptmerkmale

  • Spannungen bis 250 V
  • Ströme bis 4 A
  • Verfügbar in den Kodierungen A, B und D
  • 4- und 5-polig
  • Gerade oder gewinkelte Bauform

Ihre Vorteile

  • Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signal- und Datenübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Einfache Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellenlöten
  • Sichere Bestückung: Rasthaken sorgen für Fixierung auf der Leiterplatte
  • Nachhaltig und zukunftssicher: Bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c
  • Weltweite Verfügbarkeit durch globale Distributionskanäle

M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen

Einfache und platzsparende Datenübertragung

Die konfektionierbaren M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen bieten eine sichere High-Speed-Datenübertragung und überzeugen durch einen extrem geringen Platzbedarf. Dank Schnellverriegelung erfolgt die Installation mühelos durch einfaches Stecken im Gerät.

Hauptmerkmale

  • Push-Pull-Innenverriegelung
  • Kompakter Crimpanschluss
  • X-kodiert für Ethernet-Anwendungen
  • Polzahl: 8
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-Schirmung
  • Gerade und gewinkelte Variante
  • Schutzart: IP65, IP67

Ihre Vorteile

  • Einfache Installation: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Hohe Platzersparnis: extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
  • Sicherer Einsatz: zuverlässige 360°-Schirmanbindung
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfacher Anschluss mit Push-Lock Technology

Zwei führende Technologien in einem M12-Steckverbinder: Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss ermöglichen den werkzeuglosen Leiteranschluss und bieten eine sichere Installation durch einfaches Stecken im Geräte-Port.

Hauptmerkmale

  • Installation: Push-Pull-Schnellverriegelung
  • Anschlussart: Push-Lock-Anschlusstechnik
  • Datensteckverbinder: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodiert, 4-polig, geschirmt, gerade und gewinkelt
  • Signalsteckverbinder: A-kodiert, 4- oder 5-polig, geschirmt und ungeschirmt, gerade und gewinkelt
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm ... 0,75 mm²
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Mit Steckverbindern in Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie fliegende Verbindungen
  • Werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse
  • Intuitiver Leiteranschluss durch farbliche und numerische Kodierung der Kontakthebel
  • Langzeitstabile und vibrationsfeste PE-Anbindung und 360°-Schirmung

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Einzigartige Vielfalt für Signale, Daten und Leistung

Hybridsteckverbinder
Signalsteckverbinder
Datensteckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hybridsteckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz bei der Verkabelung Ihres Geräts. Nutzen Sie unsere Hybridsteckverbinder zur sicheren und kompakten Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Rundsteckverbinder.

• Ströme bis 70 A
• Spannungen bis 850 V DC und 630 V AC
• CAT5-Schnittstelle zur Datenübertragung

Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder in den Baugrößen M5 bis M23 eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Passend zu Ihrer Anforderung finden Sie 3- bis 19-polige Varianten – wahlweise mit IDC-Schneidanschluss, Schraub-, Feder-, Piercecon-, Löt-, Crimp- oder Leiterplattenanschluss.

• Ströme bis 20 A
• Spannungen bis 300 V
• Optional mit Schirmanbindung

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenübertragung in Industrie- und Infrastrukturapplikationen bieten wir Ihnen geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

• Daten bis 10 GBit/s
• Kodierungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
• Komponenten nach CAT6A
• 360°-geschirmte Rundsteckverbinder und kunststoffumspritzte Leitungen

Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder reichen vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 für hohe Leistungen. Profitieren Sie von einem vollständigen Programm vom Kabelsteckverbinder über Gerätesteckverbinder bis zum Leiterplattenanschluss.

• Leistungen bis 150 A / 630 V
• Anschlussquerschnitt bis 50 mm²
• Verstecksicherheit für AC- und DC-Anwendungen

Mitarbeiter im Kundendienst mit Headset

Kundenspezifische Varianten für Ihre individuelle Anforderung

Kundenspezifische Varianten

Sie benötigen eine individuelle Lösung für besondere Anforderungen? Auf Anfrage realisieren wir schnell und flexibel individuelle Anpassungen unserer Standardprodukte. Unser Service-Center setzt Ihre Wünsche in eine Lösung nach Maß um.

  • Individuelle Artikelbedruckung und -markierung
  • Umspritzte Steckverbinder und Litzenausführungen in verschiedenen Typen, Längen und Konfektionen
  • Individuelle Verpackungen in Kartonagen, Blister, Rollen oder in Trays

Schneller und werkzeugloser Geräteanschluss

M12-Push-Pull-Steckverbinder spielen ihre Stärken auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte aus. Realisieren Sie kompakte Gehäuse-Designs durch versenkte M12-Ports und setzen Sie mit Stift- und Buchsenvarianten Verlängerungen im Feld einfach um.

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO Zuverlässige Leistungs- und Signalübertragung

Erfahren Sie mehr über die ONECLICK-Schnellverriegelung, mit der Sie Ihren Geräte- und Anlagenanschluss zeitsparend und sicher realisieren.

M17 MPO-Steckverbinder für die LWL-Datenübertragung

Industrietaugliche M17 MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die robusten M17 MPO-Steckverbinder zeichnen sich durch eine hochqualitative Faseroptik aus, die stabile Bandbreiten über lange Übertragungsstrecken gewährleistet.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.