News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen

Heavycon-Power-Kontakteinsatzmodule für Hochstromanwendungen

Die neuen Heavycon-Power-Kontakteinsatzmodule von Phoenix Contact wurden speziell für Hochstromanwendungen bis 300 A entwickelt. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse entsteht eine hochkompakte Schnittstelle.

Data Service Interfaces (DSI)

Datenschnittstellen für Schaltschränke und Geräte

Die neuen Data Service Interfaces (DSI) von Phoenix Contact bieten eine komfortable Lösung für Servicearbeiten an Schaltschränken und Geräten. Mit verschiedenen Schnittstellen wie RJ45 und USB ermöglichen die platzsparenden Serviceschnittstellen eine einfache und schnelle Anbindung elektrischer Zusatzgeräte.

Online-Werkzeug zur Konfiguration schwerer Steckverbinder

Neuer Online-Konfigurator für schwere Steckverbinder

Der Heavycon-Konfigurator ist ein Online-Werkzeug zur einfachen, schnellen und sicheren Konfiguration schwerer Steckverbinder. Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gestaltet die Auswahl der passenden Lösung selbst für Expertinnen und Experten oft schwierig. Der Konfigurator unterstützt Anwendende bei der Auswahl, Validierung und Visualisierung der Steckverbinder und spart dabei wertvolle Zeit im Projektgeschäft.

Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular

Modulare AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe – für die flexible und platzsparende Montage

Die Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular von Phoenix Contact sind ab sofort mit reduzierter Einbautiefe erhältlich: Mit der dritten Generation präsentiert das Unternehmen eine optimierte Lösung für die flexible und platzsparende Integration in Ladeinfrastrukturlösungen.

Heavycon-Data-Center-Steckverbinder

Heavycon-Industriesteckverbinder für Data Center

Die neuen Heavycon-Data-Center-Steckverbinder von Phoenix Contact optimieren die Energieübertragung von der PDU zum IT-Rack und bieten eine robuste Energieübertragung von bis zu 70 A. Die geringen Übergangswiderstände der Crimpkontakte senken den Energiebedarf um bis zu 60 Prozent. Zudem reduziert eine geringere Wärmeentwicklung den Kühlungsbedarf.

Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Phoenix Contact bietet gewinkelte M12-Steckverbinder für die Reflow (THR)-Verarbeitung an, die speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt wurden.

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Neue Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme

Phoenix Contact bringt neue Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen auf den Markt. Eine mechanische Kodierung und die farbige Markierung machen die neuen Steckverbinder fit für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.

Energieverteiler der Serie PRC 20

Steckbarer Energieverteiler der Serie PRC 20

Der neue steckbare Energieverteiler bis 20 A von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für eine schnelle und einfache Installation per Plug-and-Play.

Batteriepol-Steckverbinder der Serie BPC

Sichere Verbindungen für Energiespeichersysteme

Die neuen verpolungssicheren Steckverbinder der Serie BPC von Phoenix Contact eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern. Durch ihre Rotierbarkeit um 360° und verschiedene Anschlussarten bieten sie dem Anwender eine hohe Flexibilität.

Einheitliches Steckverbindersystem für Profinet over SPE

Einheitliches Steckverbindersystem für Profinet over SPE

Profibus & Profinet International stehen mit ihren Technologien für eine Vielzahl von Innovationen und herstellerübergreifender Interoperabilität. Dies beginnt bereits bei der Connectivity mit Steckverbindern und Kabeln.

GameChangers für den Geräteanschluss

GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss

Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.

Schwere Steckverbinder mit Einschraubgewinde

Schwere Steckverbinder mit Einschraubgewinde

Für eine einfache und zeitsparende Montage der Steckverbinder Heavycon D7 bietet Phoenix Contact Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde. Diese lassen sich mühelos in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigen oder direkt in Motoren und Geräten mit entsprechenden Gewinden einschrauben.

Kontakteinsatzmodule mit Funktion für schwere Steckverbinder

Modulare Kontakteinsätze mit Funktion für schwere Steckverbinder

Phoenix Contact bietet mit den neuen Kontakteinsatzmodulen Heavycon HC-M-MWF für Industriesteckverbinder ein hohes Maß an Funktionalität bei der Feldverkabelung. Die modularen Kontakteinsätze besitzen einen Funktionsschacht und eine Trennzone. Das realisiert zum Beispiel die Potenzialbrückungen oder das Sichern von Leistungen direkt an der Anwendung.

Messebild electronica

Phoenix Contact auf der electronica 2024: innovative Anschlusstechnik und erneuerbare Energien im Fokus

Unter dem Motto „Change Forward – Zukunft zum Anfassen“ stellt Phoenix Contact in diesem Jahr auf der electronica 2024 in München (12. - 15. November) seine Produkt-Highlights rund um die Übertragung von Signalen, Daten und Leistung vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen wegweisende Anschlusstechnologien sowie Lösungen für die Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Gleichstromlösungen für die Industrie der All Electric Society.

HEAVYCON TSC-Kontakteinsätze für Wandlerprüfungen

Schwere Steckverbinder für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik

Die neuen TSC-Kontakteinsätze Heavycon von Phoenix Contact finden ihren Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen. Sie sind speziell für Mess- und Prüfaufgaben konzipiert und bieten eine robuste Lösung für temporäre oder kontinuierliche Steckverbindungen.

Push-Lock-Anschluss trifft auf Push-Pull-Schnellverriegelung

Konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss

Zu den bewährten Vorteilen der M12-Steckverbinder gehören die industrietaugliche Robustheit und die kompakten Abmessungen. Phoenix Contact erweitert diese Stärken mit einer einfachen, werkzeuglosen Handhabung. Durch die Push-Pull-Schnellverriegelung und den Push-Lock-Leiteranschluss erfolgt die Konfektionierung und Installation mühelos und zuverlässig.

Schwerer Steckverbinder mit Push-in-Kontakteinsätzen

Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder zur Leistungsübertragung

Push-in-Kontakteinsätze für modulare schwere Steckverbinder Heavycon von Phoenix Contact ermöglichen den einfachen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Die neuen Kontakteinsätze für Hochstromanwendungen übertragen zuverlässig Ströme bis 100 A.

Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse aus biobasierten Kunststoffen

CO₂-Reduktion durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe in der Geräteanschlusstechnik

Phoenix Contact setzt bei seinen Produkten auf einen sukzessiven Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Bereits heute gibt es in den Produktkategorien Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse Lösungen, die aufgrund von Prozessoptimierungen und nachhaltigen Materialien deutlich verbesserte CO₂-Bilanzen aufweisen.

Single Pair Ethernet System Alliance auf der Hannover Messe und Logo

Single Pair Ethernet System Alliance erneut mit eigenem Stand auf der Hannover Messe

Mit der Hannover Messe steht im April wieder das international wichtigste Event für alle Technologien rund um die industrielle Transformation an.

Y- und H-Verteiler aus dem IPD-Installationssystem

Energie einfach und werkzeuglos verteilen mit Installationsverteilern

Das IPD-Installationssystem von Phoenix Contact ist eine zuverlässige und komfortable Lösung für Energieverteilungen, selbst in schwierigen Einbausituationen. Durch die Push-in Technology und die Bajonettschnellverriegelung ermöglicht das System die sichere und werkzeuglose Installation von Steckverbindern, Wanddurchführungen und Verteilern.

Steckverbinder für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen

Steckverbinder für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen

Die konfektionierbaren Installationssteckverbinder QPD STAK 3 und QPD STAS 3 von Phoenix Contact erleichtern die Elektroinstallation. Sie wurden speziell für den Motoranschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen entwickelt.

Heavycon Evo Multigland in der Anwendung

Mehrfachkabelverschraubungen für maximale Flexibilität

Die Industriesteckverbinder Heavycon Evo von Phoenix Contact bieten durch die einzigartige, flexibel montierbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, eine innovative Lösung für viele Anwendungen. Die Kabelabgangsrichtung kann direkt am Montageort festgelegt und jederzeit wieder geändert werden. Neu sind die Mehrfachkabelverschraubungen für Heavycon Evo.

IPD-Installationskabel

Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

Das Installationssystem IPD von Phoenix Contact ist komplett steckbar und ermöglicht den Anschluss von 3- und 5-poligen Kabeln. Push-Lock als werkzeuglose Verbindungstechnik bietet die zeitsparende Installation flexibler und starrer Leiter von 0,5 bis 2,5 mm².