Heavycon-Industriesteckverbinder für Data Center

22.07.2025
Heavycon-Data-Center-Steckverbinder

Die neuen Heavycon-Data-Center-Steckverbinder von Phoenix Contact optimieren die Energieübertragung von der PDU zum IT-Rack und bieten eine robuste Energieübertragung von bis zu 70 A. Die geringen Übergangswiderstände der Crimpkontakte senken den Energiebedarf um bis zu 60 Prozent. Zudem reduziert eine geringere Wärmeentwicklung den Kühlungsbedarf.

Für die Energieverteilung von der PDU zu den IT-Racks setzen Betreiber auf bewährte Verbindungstechnik. Die kompakte Bauform der Data-Center-Steckverbinder ermöglicht eine platzsparende Verkabelung. Zudem verkürzt die werkzeuglose Click-in-Verrastung die Installationszeit erheblich. Mit einem Bemessungsstrom von 70 A und einer Bemessungsspannung von 690 V sind die Heavycon-Steckverbinder für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt. Die Steckverbinder verfügen über eine Polzahl von 4 + PE und unterstützen Leiterquerschnitte von 6 bis 25 mm² (AWG 10 bis AWG 4). Die integrierte Kabelverschraubung in den Größen M32 oder M50 ist mit oder ohne Zugentlastung erhältlich und sorgt für eine sichere Verbindung.
Die Heavycon-Data-Center-Steckverbinder bieten somit eine energieeffiziente und leistungsstarke Lösung für moderne Rechenzentren.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications