Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Geräteschutzschalter-System Caparoc: Neues Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Kommunikationsschnittstelle

22.07.2025
Einspeisemodul mit Modbus/TCP

Die Einsatzmöglichkeiten des Geräteschutzschalter-Systems Caparoc wurden erweitert. Durch das neue Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle ist das System in weiteren Kommunikationssystemen einsetzbar.

Das elektronische Geräteschutzschalter-System Caparoc wird um ein weiteres Einspeisemodul erweitert. Dieses neue Modul ist mit einer Modbus/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet. Es bietet den Anwendenden eine außerordentliche Flexibilität und Effizienz beim Schutz vor Überlast und Kurzschluss und gleichzeitig eine hohe Transparenz der Applikation. Modbus/TCP wird häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, da es eine zuverlässige und schnelle Kommunikation über Ethernet ermöglicht. Es zeichnet sich aus durch seine einfache Integration und hohe Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Dies macht es zu einer bevorzugten Wahl für moderne Steuerungssysteme.

Das Einspeisemodul ermöglicht die Echtzeitüberwachung und Analyse aller relevanten Daten durch die Modbus/TCP-Schnittstelle. Dies führt zu einer präzisen Steuerung, die das Risiko von Ausfällen minimiert und die Zuverlässigkeit des gesamten Systems erhöht. Dank der einfachen Integration und dem universellen Einsatz von Modbus/TCP ist das Modul kompatibel mit bestehenden Systemen und Geräten. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie ist das Einspeisemodul zudem bestens für die Anforderungen der Zukunft gerüstet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications