News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
Einspeisemodul mit Modbus/TCP

Geräteschutzschalter-System Caparoc: Neues Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Kommunikationsschnittstelle

Die Einsatzmöglichkeiten des Geräteschutzschalter-Systems Caparoc wurden erweitert. Durch das neue Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle ist das System in weiteren Kommunikationssystemen einsetzbar.

Caparoc-Geräteschutzschalter-Module für Anwendungen bis 20 A

Überstromschutz für Lastströme bis 20 A

Das Geräteschutzschalter-System Caparoc von Phoenix Contact bietet nun auch Module für Überstromschutz für Lastströme bis 20 A. Somit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des personalisierbaren Systems.

Aufstellung Fußballteam Phoenix Contact Österreich

Phoenix Contact Österreich setzt gegen den Anlagenausfall auf präventive Verteidigung

Sie fragen sich, warum wir uns sicher sind, dass wir das Match gegen den Anlagenausfall gewinnen werden? Ein Grund dafür sind unsere Verteidigungsprofis. Außerdem trainieren wir die Taktik der präventiven Verteidigung, bis sie unseren Spielern ins Blut übergegangen ist.

Drei einkanalige Geräteschutzschalter PTCB für 48-V-Anwendungen untereinander gebrückt

Elektronischer Geräteschutz für 48-V-Verbraucher

Mit den neuen einkanaligen Geräteschutzschaltern PTCB von Phoenix Contact werden nun auch Lasten mit einer Versorgungsspannung von 48 V DC elektronisch abgesichert.

Schutzschalter TCP DC mit unterschiedlichen Nennströmen, in passenden Basiselementen gesteckt

Thermische Geräteschutzschalter TCP DC: Kompakte Plug-and-Play-Lösung

Die Geräteschutzschalter TCP DC von Phoenix Contact sind die wiedereinschaltbare Alternative für Kfz-Schmelzsicherungen. Das Portfolio bietet mit zwei Kennlinien den optimalen Überlastschutz für unterschiedliche Applikationen.