Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Thermische Geräteschutzschalter TCP DC: Kompakte Plug-and-Play-Lösung

24.10.2023
Schutzschalter TCP DC mit unterschiedlichen Nennströmen, in passenden Basiselementen gesteckt

Die Geräteschutzschalter TCP DC von Phoenix Contact sind die wiedereinschaltbare Alternative für Kfz-Schmelzsicherungen. Das Portfolio bietet mit zwei Kennlinien den optimalen Überlastschutz für unterschiedliche Applikationen.

Mit den thermischen Schutzschaltern TCP DC lassen sich ausgelöste Stromkreise ohne viel Aufwand wieder in Betrieb nehmen. Die ausgelösten Kanäle sind schnell und eindeutig durch die optische Indikation zu erkennen und sofort wiedereinschaltbar. Im Vergleich zu herkömmlichen thermischen Sicherungen ist es nicht erforderlich, die Sicherung zu wechseln. Somit reduziert sich der Serviceaufwand vor Ort, eingespart wird das Suchen nach der passenden Ersatzsicherung. Die Gehäusekontur der TCP DC ist zudem so gestaltet, dass sie Schutz vor versehentlichem Wiedereinschalten bietet.

Die Produktfamilie TCP DC hat das gleiche Steckerbild wie handelsübliche Kfz-Schmelzsicherungen. Daher sind bestehende Anlagen problemlos umzurüsten. Ebenso wie die Kfz-Sicherungen sind die unterschiedlichen Nennströme durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Die richtigen Stecker sind leicht zu erkennen und eindeutig zuzuordnen. Der Überlastschutz lässt sich durch zwei unterschiedliche Kennlinien optimal an die angeschlossenen Lasten anpassen. Der Nennstrombereich von 5 bis 40 A rundet den Basisschutz ideal ab.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications