Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeichersysteme

21.05.2025
Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Phoenix Contact bringt neue Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen auf den Markt. Eine mechanische Kodierung und die farbige Markierung machen die neuen Steckverbinder fit für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.

Die verpolungssicheren DC-Steckverbinder vermeiden ein Fehlstecken an gewöhnlicher PV-Anschlusstechnik sowie ein Kurzschließen der Batteriepole. Berührgeschützte Batteriepole schützen auch im ungesteckten Zustand die Bedienenden bei der Montage. Versilberte Kontakte sorgen für eine langzeitstabile Verbindungstechnik. Zudem erfüllen die neuen Produkte die hohen Schutzarten nach IP66 und IP68. Die Steckverbinder für Leiterquerschnitte von 6 bis 16 mm² sind für Ströme bis 60 A und Spannungen bis 1.500 V DC ausgelegt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications