Phoenix Contact und TECSAFE: Mehr Ordnung und Effizienz mit individuellen Shadowboards für Handwerkzeuge
Phoenix Contact bietet durch die Zusammenarbeit mit TECSAFE eine zusätzliche Möglichkeit zur Bereitstellung individueller Lösungen, die eine verbesserte Organisation und höhere Effizienz ermöglichen.
Kunden können im Online-Shop von TECSAFE individuelle Schaumstoffeinlagen nach Maß konfigurieren und bestellen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden bislang mehr als 300 Handwerkzeuge von Phoenix Contact in die Datenbank von TECSAFE aufgenommen. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Werkzeuge von Phoenix Contact in ihre individuellen Shadowboards zu integrieren. Diese Zusammenarbeit erweitert die Möglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen erheblich. Die individuelle Konfiguration der Shadowboards erfolgt einfach per Drag & Drop. Bestellungen sind bereits ab einer Stückzahl von 1 möglich1). Der Einsatz von Shadowboards bietet zahlreiche Vorteile. Sie sorgen für eine optimale Organisation und Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz, was die Effizienz und Produktivität steigert. Werkzeuge sind stets griffbereit und können schnell und einfach gefunden werden, was die Arbeitsabläufe erheblich erleichtert. Zudem tragen Shadowboards zu einer sicheren Arbeitsumgebung bei, da sie helfen, Unordnung zu vermeiden.
Mit dem Online-Konfigurator von TECSAFE und der Integration der Werkzeuge von Phoenix Contact können Kunden nun noch präzisere und individuellere Lösungen für ihre Bedürfnisse erstellen.
1) Lieferungen sind zurzeit an Lieferadressen in Deutschland und in der EU möglich.