Datenschnittstellen für Schaltschränke und Geräte

18.09.2025
Data Service Interfaces (DSI)

Die neuen Data Service Interfaces (DSI) von Phoenix Contact bieten eine komfortable Lösung für Servicearbeiten an Schaltschränken und Geräten. Mit verschiedenen Schnittstellen wie RJ45 und USB ermöglichen die platzsparenden Serviceschnittstellen eine einfache und schnelle Anbindung elektrischer Zusatzgeräte.

Die DSI umfassen Kupplungsmodule wie USB-Typ A 2.0, USB-Typ A 3.0 und RJ45 CAT6A sowie Kabelanschlussmodule in der Ausführung RJ45 CAT6A. Durch die erhöhte IP-Schutzklasse von IP65/IP67 bei geschlossenem Schutzdeckel sind die DSI ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Sie ermöglichen eine direkte, einfache und schnelle Durchführung von z. B. Updates und Wartungsarbeiten an geschlossenen Schaltschränken und Geräten, wodurch lange Prozessunterbrechungen vermieden werden. Die DSI eignen sich für die Vorderwandmontage bei Wandstärken von 1 bis 5 mm. Durch den standardisierten Wandausbruch von Ø22,5 mm ermöglichen die Schnittstellen einen platzsparenden Einbau. Die Installation erfolgt werkzeuglos und in kurzer Zeit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Individualisierung mit eigenem Logo.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications