Konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss

21.05.2024
Push-Lock-Anschluss trifft auf Push-Pull-Schnellverriegelung

Zu den bewährten Vorteilen der M12-Steckverbinder gehören die industrietaugliche Robustheit und die kompakten Abmessungen. Phoenix Contact erweitert diese Stärken mit einer einfachen, werkzeuglosen Handhabung. Durch die Push-Pull-Schnellverriegelung und den Push-Lock-Leiteranschluss erfolgt die Konfektionierung und Installation mühelos und zuverlässig.

Der neue Standard in der Fabrikautomation sind M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung. Auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte ermöglicht Push-Pull ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das spart bis zu 80 % Installationszeit im Vergleich zur Schraubverbindung. Individuelle Leitungslängen werden mit konfektionierbaren M12-Steckverbindern realisiert. Und auch hier wird auf das Schrauben verzichtet, denn durch die Push-Lock-Technologie erfolgt der Leiteranschluss bequem und einfach. Starre und vorbehandelte Leiter können direkt in die Klemmkammer gesteckt werden. Zum Anschließen feindrähtiger Litzen oder Leiter mit größerem Querschnitt sowie zum Lösen bereits angeschlossener Leiter, wird die Klemmstelle mit dem Hebel geöffnet. Der Kontakthalter ist farblich und numerisch gekennzeichnet. Dies vereinfacht die Zuordnung von Leitern und vermeidet Anschlussfehler. Die feste und sichere Verbindung wird durch eine langzeitstabile und definierte Kontaktkraft sichergestellt. Das Produktportfolio der M12-Push-Pull-Verkabelung und konfektionierbaren Steckverbinder ist in geschirmter und ungeschirmter, gerader und gewinkelter Ausführung erhältlich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications