Energie einfach und werkzeuglos verteilen mit Installationsverteilern
Das IPD-Installationssystem von Phoenix Contact ist eine zuverlässige und komfortable Lösung für Energieverteilungen, selbst in schwierigen Einbausituationen. Durch die Push-in Technology und die Bajonettschnellverriegelung ermöglicht das System die sichere und werkzeuglose Installation von Steckverbindern, Wanddurchführungen und Verteilern.
Die neuen H- und Y-Installationsverteiler aus dem IPD-Installationssystem von Phoenix Contact eignen sich besonders für die Energieverteilung in weit verzweigten Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen. Je nach Einsatzzweck bieten die H-Verteiler bis zu drei Ausgänge und realisieren so den Aufbau von Sternstrukturen in der Elektroinstallation. IPD-Installationssteckverbinder und -verteiler sind komplett steckbar und ermöglichen die zeitsparende und werkzeuglose Konfektionierung von drei- und fünfpoligen Kabeln mit Leiterquerschnitten bis 2,5 mm². Durch die Bajonettschnellverriegelung rastet die Steckposition einfach ein. Eine mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und der Berührschutz nach DIN EN 0105 sorgen für die sichere Installation. Mit den Schutzklassen IP66, IP68 und IP69K ist die Installation zuverlässig im Außen- und Feuchtbereich einsetzbar.