Floating und High-Speed einzigartig kombiniert

21.03.2024
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635

Der neue Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 mit Floating-Funktionalität von Phoenix Contact bietet einen hohen Toleranzausgleich von ±0,7 mm in x- und y- Richtung. Bei einem Raster von 0,635 mm ist diese Toleranz größer als das Raster selbst. In Z-Richtung ist zusätzlich eine Stecktoleranz von 0,6 mm möglich.

Diese Flexibilität innerhalb der Board-to-Board-Verbindung minimiert mechanische Spannungen und schafft eine zuverlässige Verbindung. Insbesondere bei Umgebungen mit hoher Vibration, beim Einsatz mehrerer Board-to-Board-Steckverbinder nebeneinander oder beim automatischen Steckvorgang mithilfe von Robotern werden diese Eigenschaften benötigt.

Die Kombination aus Floating und High-Speed ist einzigartig am Markt: Trotz des geschwungenen Kontakts der Floating-Variante erreicht diese eine Datenübertragungsrate von bis zu 40 GBit/s. Als zusätzlichen Service bietet Phoenix Contact seinen Kunden Design-in-Support mit High-Speed-Simulationen und S-Parametern. Die Floating-Federleiste wird mit einer festen Rigid-Messerleiste kombiniert. In der Serie FS 0,635 werden somit Stapelhöhen zwischen 8 und 12,6 mm mit Floating-Prinzip erreicht. Als Standard-Rigid-Board-to-Board-Verbindung können Stapelhöhen zwischen 6 und 16,6 mm realisiert werden. Die gesamte Serie ist in den vier Polzahlen 20, 40, 60 und 80 über den kostenlosen Musterservice sofort verfügbar.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications