Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.
News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.
- Filter:
-
Topic area
-
Thema
-
Produktkategorie
- Angewandte Filter (1):
GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss
12.11.2024
Floating und High-Speed einzigartig kombiniert
21.03.2024
Der neue Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 mit Floating-Funktionalität von Phoenix Contact bietet einen hohen Toleranzausgleich von ±0,7 mm in x- und y- Richtung. Bei einem Raster von 0,635 mm ist diese Toleranz größer als das Raster selbst. In Z-Richtung ist zusätzlich eine Stecktoleranz von 0,6 mm möglich.