Neue Outdoor-Webpanels der Produktfamilie WP 6000

01.10.2025
Rugged WP 6000 Serie

Das neue Webpanel der Produktfamilie WP 6000 von Phoenix Contact wurde speziell für die Nutzung unter extremen Bedingungen im Außenbereich konzipiert.

Parallel zum Standardmodell WP 6000 verfügen die ausschnittkompatiblen WP 6000 Rugged HMIs über zahlreiche Konfigurationsoptionen und Hardware-Features, die für die Anwendung im Außenbereich ausgelegt sind.

Die zunehmende Automatisierung in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien, Landmaschinen, Transportmaschinen und Ladestationen führt zu einem gesteigerten Bedarf an HMIs für anspruchsvolle Umgebungen. Das neue Outdoor-Webpanel wurde speziell für herausfordernde Einsatzorte im Freien entwickelt und überzeugt durch besondere Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Durch das sonnenlichtlesbare Display mit integriertem UV- und IR-Schutz bleibt die Anzeige auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar und gut ablesbar. Der erweiterte Temperaturbereich von -30 bis +65 °C ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Darüber hinaus bietet das Panel eine erhöhte Schlagfestigkeit von 40 g sowie eine Vibrationsresistenz von 5 g. Der kratzfeste PCAP-Touchscreen mit UV-Schutz sorgt für die präzise Bedienung und langlebige Funktionalität.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications