Neue Raptor Layer-2-Switches EP4200 und EP5200

01.10.2025
Raptor Switches EP4200/EP5200

Die Raptor Switches der Baureihen EP4200 und EP5200 von Phoenix Contact bieten erweiterte Layer-2-Funktionen mit hoher Performance und Verfügbarkeit. Sie sind speziell ausgelegt für anspruchsvolle Anwendungen in kritischen Infrastrukturen und im Energiesektor.

Ausgelegt für die Erfüllung der strikten Anforderungen der Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613 sorgen die Managed Switches selbst unter extremen Umweltbedingungen von -40 bis +75 °C (bis +85 °C) für einen zuverlässigen Betrieb.

Das Modell EP5200 unterstützt bis zu 28 Ethernet-Ports in einem 19-Zoll- Format. Der EP4200 bietet bis zu 16 Ethernet-Ports in einem kompakten DIN-Tragschienengehäuse. Beide Modelle verfügen über Gigabit-Ethernet-Kommunikation via Kupfer- und Glasfaser-Ports, optional sind zehn Gigabit-Ports für Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar.

Mit einem robusten Layer-2-Funktionsumfang ist das Raptor-Portfolio für Umgebungen konzipiert, in denen Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Compliance erforderlich sind. Ob die Switches in Umspannwerken, industriellen Leitsystemen oder Energieverteilnetzen eingesetzt werden – sie verfügen über die notwendige Performance und Belastbarkeit für den Betrieb in geschäftskritischen Abläufen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications