Feldseitige Verkabelung muss nicht kompliziert sein: Push-Lock als werkzeuglose Anschlusstechnik ermöglicht eine zeitsparende Installation durch direktes Stecken vorbehandelter und starrer Leiter. Zum Anschließen feindrähtiger Litzen und zum Lösen eines angeschlossenen Leiters öffnen Sie die Klemmstelle einfach mit dem farbigen Hebel.
IPD-Installationssystem
Einfache, sichere Energieverteilung
Mühelos gesteckt und schon sicher verbunden: IPD-Installationssteckverbinder und -verteiler ermöglichen eine zuverlässige und komfortable Energieverteilung in jeder noch so schwierigen Einbausituation. Dank Push-in-Technologie und Schnellverriegelung installieren Sie Steckverbinder, Wanddurchführungen und Verteiler bequem ohne Werkzeug.
Ihre Vorteile
- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen
IPD-Energieverteilung bequem und individuell konfiguriert
Konfigurator für Installationssteckverbinder und -verteiler
Konfigurieren Sie bequem Ihre Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Passen Sie Steckverbindungen und Leitungslängen einfach nach Ihren Gegebenheiten an. Die intuitive Menüführung und 3D-Darstellung macht die Konfiguration spielend leicht. Exportieren Sie die Artikelliste oder bestellen Sie Ihre Lösung direkt.
Energie einfach verteilen mit IPD-Installationsverteilern
Optimieren Sie Ihre Energieverteilung
Weit verzweigte Gebäude, Infrastruktureinrichtungen oder Industrieanlagen stellen hohe Anforderungen an die Energieverteilung. IPD-Installationssteckverbinder und -verteiler bieten einen flexiblen und werkzeuglosen Anschluss von 3- und 5-poligen Kabeln mit einem Leiterquerschnitt bis 2,5 mm².
Vorteile im Detail
IPD-Wanddurchführungen mit Push-in-Anschluss bieten eine werkzeuglose Konfektionierung durch direktes Stecken vorbehandelter und starrer Leiter. So können auch Verdrahtungsroboter die Komponenten im Gerät automatisch anschließen.
Installation kann ganz einfach sein, besonders in schwierigen Einbausituationen. Damit Sie auch unter widrigen Bedingungen komfortabel arbeiten können, sind die IPD-Steckverbinder mit einer Bajonettschnellverriegelung ausgestattet. Die Steckposition rastet eindeutig und sicher ein, mit mechanischer Kodierung gegen Fehlstecken und Berührschutz nach DIN EN 0105.
Die vorkonfektionierten Leitungsbaugruppen erleichtern vor allem große Verkabelungsprojekte erheblich. Erhältlich sind die für Ihr Projekt geeigneten Anschluss- und Steuerleitungen aus PVC in vier verschiedenen Leitungslängen: 0,5, 1, 3 und 5 m. Als Versionen mit Stecker oder Kupplung auf freies Leitungsende oder Stecker auf Kupplung. Auf Wunsch werden auch kundenspezifische Längen gefertigt.
Langzeitstabile Verkabelung in Außen- und Industrieumgebungen: Dank IP66, IP68 und IP69K im kompletten System ist Ihre Installation wasser- und staubgeschützt, für besonders zuverlässige Installationen in rauer Umgebung.
IPD-Installationssteckverbinder in der 360°-Ansicht
IPD-Installationssteckverbinder überzeugen durch ihre einfache Handhabung und sichere Installation. Dank geräteseitigem Push-in- und feldseitigem Push-Lock-Anschluss konfektionieren Sie Steckverbinder und Wanddurchführungen komfortabel und schnell ohne Werkzeug. Die Bajonettschnellverriegelung garantiert selbst in besonders schwierigen Einbausituationen die einfache und sichere Montage.
Lösungen für spezielle Anforderungen
IPD-Wanddurchführung mit direktem Leiteranschluss
Einfach Installieren ohne Steckverbinder
Mit IPD-Wanddurchführungen für einen direkten Leitungsanschluss sparen Sie sich den Feldsteckverbinder. Die Leitung wird einfach auf der Feldseite durch die Tülle geführt und mit Push-in-Technologie durch federleichtes Stecken direkt am Gerät angeschlossen. Danach die Tülle aufrasten und die Zugentlastung über die Mutter herstellen, fertig.
IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung
Steckbarer DC-Geräteausgang
Mit dem 5-poligen IPD-DC-Steckverbinder und -Wanddurchführung realisieren Sie mühelos den steckbaren DC-Geräteausgang. Der Leiteranschluss erfolgt feld- und geräteseitig dank Push-in- bzw. Push-Lock-Anschluss bequem ohne Werkzeug.