Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verteiler für Installationssysteme für zuverlässige und langlebige Elektroinstallationen

Verteiler für Installationssysteme

Mit vorkonfektionierten Verteilern verschiedener Ausführungen setzen Sie Ihre Elektroinstallation schnell und langzeitstabil um. T-Verteiler ermöglichen auf einfache Weise die Herstellung von Stichleitungen in Ringsystemen. H-Verteiler bieten, je nach Einsatzzweck, bis zu drei Ausgänge und ermöglichen so den Aufbau von Sternstrukturen in Ihrer Elektroinstallation.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende, einfache Energieverteilung großer Verkabelungsprojekte
  • Schnellanschluss- und Verriegelungstechniken bieten eine sichere und komfortable Installation und Montage
  • Robuste und witterungsbeständige Materialien ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Kundenspezifische Varianten und Bestückung auf Anfrage möglich

Neuheiten

Energieverteiler der Serie PRC 20
IPD-Verteiler für die Elektroinstallation

Steckbarer Energieverteiler bis 20 A

Konfektioniert für eine schnelle Installation

Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache und zeitsparende Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20. Der vorkonfigurierte Verteiler ist in 16 Varianten erhältlich und lässt sich einfach per Plug-and-Play installieren.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsspannung: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Bemessungsstrom: 20 A
  • Schutzart bis IP69
  • Kategorie der Schlageinwirkung: IK08 (-25 °C)
  • 2- bis 5-polig
  • Kodierung: mechanisch und farbkodiert
  • Anzahl Eingänge: 1
  • Anzahl Ausgänge: 2

Ihre Vorteile

  • Geringer Installationsaufwand auf der Baustelle dank Plug-and-Play
  • Weniger Verdrahtungsfehler durch 100-%-Kontrolle in der Fertigung
  • Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr Flexibilität vor Ort
  • „Plug-and-forget“ durch den Einsatz bewährter Materialien
  • Sicherer Einsatz auch bei extremen Umgebungsbedingungen

Verteiler für die Elektroinstallation

Energie einfach und werkzeuglos verteilen

IPD-Installationsverteiler ermöglichen eine einfache und sichere Energieverteilung in Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen. Die Installation von 3- und 5-poligen Steckverbindern mit Leiterquerschnitt bis zu 2,5 mm² erfolgt zuverlässig und werkzeuglos durch einfaches Stecken.

Hauptmerkmale

  • H- und Y-Verteiler
  • 3- und 5-polige Varianten
  • Bajonettschnellverriegelung
  • Spannung: 500 V
  • Ströme bis 20 A
  • Steckverbinder Leiterquerschnitt: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Schutzart: IP66, IP68, IP69K

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeitersparnis durch werkzeuglosen und steckbaren Anschluss
  • Einfache Montage selbst in besonders schwierigen Einbausituationen dank Bajonettschnellverriegelung
  • Mechanische Kodierung gegen Fehlstecken für eine sichere Installation
  • Zuverlässiger Einsatz im Außen-­ und Feuchtbereich dank hoher Schutzart

Konfigurator für IPD-Installationssteckverbinder und -verteiler

IPD-Energieverteilung bequem und individuell konfiguriert

Konfigurator für Installationssteckverbinder und -verteiler

Konfigurieren Sie bequem Ihre Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Passen Sie Steckverbindungen und Leitungslängen einfach nach Ihren Gegebenheiten an. Die intuitive Menüführung und 3D-Darstellung macht die Konfiguration spielend leicht. Exportieren Sie die Artikelliste oder bestellen Sie Ihre Lösung direkt.

Das IPD-Installationssystem mit Push-in-Anschluss

Mit Installationssteckverbindern und -verteilern der Serie IPD erleben Sie eine mühelose Energieverteilung. Das Installationssystem IPD wird dank Push-in-Technologie und Schnellverriegelung bequem und werkzeuglos installiert. Selbst in schwer zugänglichen Bereichen ist die Installation schnell und sicher umgesetzt. Alle Komponenten sind mit IP66, IP68 und IP69K besonders robust und wasser- und staubgeschützt. Das garantiert eine besonders langzeitstabile Leistungsverkabelung in rauer Außen- und Industrieumgebung.

Das QPD-Installationssystem mit IDC-Anschluss

Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwendig und kompliziert sein. Das beweist das Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V/40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² einfach und schnell ohne Abisolieren und Schrauben angeschlossen. Sie können zwischen festen und steckbaren Anschlüssen wählen und so flexible Verteilungslösungen aufbauen.

Das PRC-Installationssystem mit Schraubanschluss

Das PRC-Installationssystem eignet sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung bis 35 A. Hohe Schutzarten und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichern Ihre Stromverteilung selbst bei extremen Umgebungsbedingungen. Die lösbare Verriegelung mit wahlweise Hand- oder Werkzeugbedienung sorgt zudem für mehr Flexibilität bei der Installation und Wartung Ihres Systems.

E-PAPER
Alle Installationssysteme auf einen Blick

Informieren Sie sich über unser Portfolio an Installationssystemen. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss.

E-Paper öffnen
Installationssysteme IPD, QPD und PRC

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen Unsere Installationssysteme bieten eine flexible und widerstandsfähige Energieverteilung in Gebäude-, Industrie- und Außenanwendungen.

Tunnel mit Beleuchtung
Verkehrsinfrastruktur
Windrad im Solarpark
Energieerzeugung
Elektroautos unter solarbetriebenem Ladepark
Elektromobilität
LTE-Basisstation
Telekommunikation
Bürogebäude von innen
Gebäudeinfrastruktur
Containerschiff
Marine und Offshore
Förderband
Intralogistik
Produktionsgebäude
Produktion
HLK-Anlage auf dem Dach
Heizung, Lüftung und Klima
E-Bike-Ladestation
Micro Mobility
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.