Dieser Stecker liebt extreme Bedingungen
Sichere Energieverteilung selbst unter extremen Bedingungen
Robust und zuverlässig: Die Installationssteckverbinder PRC 20 und PRC 35 ermöglichen vielfältige Anschlusslösungen in Gebäude-, Industrie- und Außenanwendungen. Ob in der Verkehrsinfrastruktur, bei der Energieerzeugung, in der Elektromobilität, Intralogistik oder industriellen Produktion – die Installationssteckverbinder sorgen für eine effektive Leistungsübertragung.
Sichere Leistungsübertragung bis 20 bzw. 35 A
Die Produkte der PRC-Serie
PRC-Installationssteckverbinder eignen sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung bis 35 A. Hohe Schutzarten und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichern Ihre Stromverteilung selbst bei extremen Umgebungsbedingungen. Die lösbare Verriegelung mit wahlweise Hand- oder Werkzeugbedienung sorgt zudem für mehr Flexibilität bei der Installation und Wartung Ihres Systems.
Technische Daten im Vergleich
Vergleichen Sie die Produktdaten und wählen Sie das passende System für Ihre Applikation.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Anschlusstechnik | Schraub- und Crimpanschluss | Schraub- und Crimpanschluss |
| Polzahl | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Bemessungsspannung (IEC) | bis 500 V (AC/DC) | bis 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Bemessungsspannung (UL) | bis 600 V (AC/DC) | bis 600 V (AC/DC) |
| Bemessungsstrom | bis 20 A | bis 35 A |
| Schutzart | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| Stoßfestigkeit | IK08 | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Verriegelungsart | Duo-Unlock-Verriegelung, hand- und werkzeugentriegelbar | Rastverriegelung, hand- oder werkzeugentriegelbar |
| Steckzyklen | 500 | 2000 |
| Leiterquerschnitt (starr und flexibel) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Approbationen | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Zur Produktliste PRC 20 | Zur Produktliste PRC 35 |
Ihre Vorteile
- Übertragung hoher Ströme bis zu 35 A auf kleinem Raum
- Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
- Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
- Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik
- Kodierung mechanisch und farblich für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme
Das PRC-Installationssystem im Überblick
Testen Sie die PRC-Installationssteckverbinder
Das PRC-Installationssystem eignet sich für zahlreiche Anwendungen, etwa bei den erneuerbaren Energien, im Tunnelbau oder bei Infrastrukturanwendungen. Sie kommen z. B. in Wallboxen, PV-Anlagen, Windenergieanlagen oder Remote-Radio-Einheiten zum Einsatz. Überzeugen Sie sich von den zahlreichen Vorteilen der PRC-Installationssteckverbinder und fragen Sie ein Muster an.