Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schwere Steckverbinder für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik

30.07.2024
HEAVYCON TSC-Kontakteinsätze für Wandlerprüfungen

Die neuen TSC-Kontakteinsätze Heavycon von Phoenix Contact finden ihren Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen. Sie sind speziell für Mess- und Prüfaufgaben konzipiert und bieten eine robuste Lösung für temporäre oder kontinuierliche Steckverbindungen.

Die Industriesteckverbinder sorgen auch unter schwierigen Bedingungen für eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen. Mit den neuen festpoligen und modularen TSC-Kontakteinsätzen werden nun auch Prüfungen von Stromwandlern zuverlässig durchgeführt. Der voreilende, automatische Wandlerkurzschluss bietet maximale Sicherheit. Durch das robuste Steckverbindergehäuse und hohen IP-Schutz ist die Steckverbindung auch für den dauerhaften Einsatz am Schaltschrank geeignet. Modulare Varianten ermöglichen zudem die Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Steckverbinder und schaffen so eine individuelle, platzsparende Schnittstelle. Die Push-in Technology spart Zeit durch einen einfachen, werkzeuglosen Leiteranschluss. Die Kontakteinsätze Heavycon TSC sind die Antwort auf die steigenden Anforderungen in der modernen Schutztechnik und bieten eine zukunftssichere Lösung für Fachkräfte im Bereich der Elektrotechnik.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications