PT 2X10/9X4 BU - Borne collectrices de potentiel
3002368

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, Dérivation, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles