REL-MR- 24DC/ 1ICT - Relais individuels
2987338

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact en tungstène pour courants d'enclenchement élevés jusqu'à 800 A en pointe, 1 contact NO, tension d'entrée : 24 V DC

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Indice de protection élevé, selon le modèle jusqu'à RT III (lavable)
Contacts de puissance jusqu'à 16 A