Le démarreur moteur hybride, modulaire, triphasé avec fonction d'inversion et surveillance d'intensité, dispose des fonctions suivantes : - Rotation à droite - Rotation à gauche - Protection du moteur contre les surcharges - ARRÊT D'URGENCE jusqu'au niveau de performance PLe (certification du TÜV) L'utilisation de l'adaptateur du connecteur de bus sur rail DIN (réf. : 2203861) présente les avantages suivants : - Coupure d'ARRÊT D'URGENCE du signal Enable possible, même par le connecteur de bus sur rail DIN, p. ex. par un relais de sécurité (PSR MC38...) - Alimentation par le connecteur de bus sur rail DIN, même par une alimentation système (p. ex. QUINT4-SYS...) ou par le connecteur pour circuit imprimé IMC 1,5/ 5-ST-3,81, Référence : 1857919 - Le module à relais en option (p. ex. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Référence : 2908701) fournit des informations d'état supplémentaires Le circuit de verrouillage interne et le câblage de la charge permettent de réduire au maximum le travail de câblage.
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P
-
Démarreur moteur hybride
2908697
Démarreur moteur hybride comme alternative au circuit de protection contacteur-inverseur classique. Inverse les moteurs 3~ AC jusqu'à 9 A, avec protection moteur et arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e. Coupure de groupe, alimentation et extension de relais possibles via des connecteurs de bus sur rails DIN.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale | 7 W |
| Puissance dissipée minimale | 0,88 W |
| Type corres. | 1 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 60 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 550 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Isolation sécurisée (CEI 60947-1) |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
| Coupure rapide | |
| Seuil de déclenchement | > 60 A |
| Temps de réponse | < 0,5 s |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande à droite/à gauche et entrée de libération |
| Remarque | L'entrée ENABLE est compatible avec des signaux avec blocage (signaux de sortie pour semi-conducteurs avec impulsion de test d'une durée de 3 ms max.), des impulsions de déblocage de 4 ms max. sont tolérées, sans que cela n'affecte la fonction de sécurité. |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 7 mA |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
| Temps de coupure typique | < 30 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
| Courant de service assigné Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Plage de courant de charge | 1,5 A ... 9 A |
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
| Courant de fuite | 0 mA |
| Sortie de report d'information | |
| Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | ≤ 3 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Remarque | Protection moteur |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Repérage | ≤ e |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Catégorie (ISO 13849) | |
| Repérage | ≤ 3 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
| 5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| EN ISO 13849 | |
| CEI 62061 | |
| CEI 61508 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
| Référence | 2908697 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7414 |
| Product key | DK7414 |
| GTIN | 4055626323114 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 329,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 306 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bc9aa0d6-8058-458a-b967-da7a59baee85 |
Produits compatibles
-
-
BRIDGE- 3 - Pont 2900747
-
BRIDGE- 4 - Pont 2900748
-
BRIDGE- 5 - Pont 2900749
-
BRIDGE- 6 - Pont 2900750
-
BRIDGE- 7 - Pont 2900751
-
BRIDGE- 8 - Pont 2900752
-
BRIDGE- 9 - Pont 2900753
-
BRIDGE-10 - Pont 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Module d'extension 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Module d'extension 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - Connecteur de bus sur rail DIN 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Relais de sécurité 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Relais de sécurité 1009832
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem