EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
Module d'extension
2908701
Relais module d'extension pour les démarreurs moteurs hybrides ELR-...-P, message de réponse rotation à droite/gauche avec signal de commande présent et courant de charge valide, raccordement vissé, connecteur de bus sur rail DIN fourni
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module d'extension |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Tension de service assignée Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Système INTERFACE | |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 106,6 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Données UL | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2908701 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK7485 |
| Product key | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 164,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 182,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
Produits compatibles
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Démarreur moteur hybride 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909570
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem