MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Les convertisseurs de température
2908661

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit