MACX MCR-EX-TS-I-OLP
-
Les convertisseurs de température
2908660
Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Temperature transmitter |
| Gamme de produits | Field Analog |
| Nombre de voies | 2 |
| Configuration | Logiciel |
| HART | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | Logiciel |
| HART | |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | 0,8 s (TC) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL active) | |
| 12 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Signal | |
| Signal d'entrée | Température |
| Mesure | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée | -20 mV ... 100 mV (Plage de mesure minimale : 5 mV) |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
| Types de capteurs utilisables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Étendue de la plage de mesure de la température | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Plage de résistance linéaire | 10 Ω ... 2000 Ω (Plage de mesure minimum : 10 Ω) |
| Signal: Courant | |
| Configurable/programmable | non |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 23 mA |
| Charge | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Détrompage HART | FSK ± 0,5 mA |
| Version HART | 7 |
| Vitesse de transmission | 1200 Baud |
| Filtre de fréquence secteur | 50/60 Hz |
| Résistance de communication | ≥ 250 Ω |
| Temporisation à l'enclenchement | 10 s (HART) |
| 28 s (Valeur de mesure) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Communication des données (dérivation) | |
| Protocoles supportés | HART |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL active) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Classe climatique | B2 |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificat | EPS 17 ATEX 1 130 X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificat | IECEx EPS 17.0076X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Certificat | CML 21UKEX2997X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Repérage | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
| NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| CSA | |
| Repérage | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
| NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Systematic Capability | |
| Repérage | 3 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2908660 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1243 |
| Product key | DK1243 |
| GTIN | 4055626355429 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 201,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 208 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 95167ca1-d643-4d51-a887-9ccef22c9eaa |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptateur de programmation 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Bouchon 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem