MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP
-
Amplificateur séparateur de sortie
2908062
Amplificateur-séparateur de sortie à sécurité intrinsèque, transparent HART. Isole et envoie des signaux de 0/4 mA ... 20 mA avec une sécurité intrinsèque à une charge en atmosphère explosible. Isolation galvanique à 3 voies, détection de défaut de ligne (désactivation par DIP switch), niveau d'intégrité de sécurité 2 (SC3) selon CEI 61508, raccordement Push-in.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur séparateur de sortie |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 140 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | ≤ 0,005 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % (20 mA de la valeur finale) |
| Erreur de transmission typ. | ≤ 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 50 Vrms |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Puissance dissipée | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consommation de puissance | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Signal d'entrée | Courant |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit désactivée)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit activée)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Sécurité) | |
| 0 mA ... 24 mA (Plage de sous-charge / surcharge) | |
| Courant d'entrée | ≤ 30 mA |
| Impédance d'entrée | > 1 MΩ (en cas de présence d'une erreur de ligne) |
| Détection de défaut de ligne | > 0,2 mA (Seuil de déclenchement du courant d'entrée) |
| Chute de tension | < 2,4 V (pour 20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit désactivée)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Fonction (détection de court-circuit activée)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Sécurité) | |
| 0 mA ... 24 mA (Plage de sous-charge / surcharge) | |
| Charge | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (détection de court-circuit activée)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (détection de court-circuit activée)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (détection de court-circuit activée)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (détection de court-circuit désactivée)) | |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
| Tension de marche à vide | ≤ 27 V |
| Détection de défaut de ligne | > 10 kΩ (Rupture de ligne) |
| < 50 Ω (Court-circuit) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
| 20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
| Courant de sortie max. Io | 93 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 586 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | Transparence HART |
| Protocoles supportés | HART |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 107,9 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Description | Applications ATEX |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 320 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Description | Applications ATEX |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 190 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Description | Applications ATEX |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Description | Applications ATEX |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 45 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Tension d'isolement assignée | 300 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
| Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Description | Applications non-ATEX (EN 61010-1) |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 45 °C |
| Tension d'isolement assignée | 150 V (Alimentation, entrée/sortie) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2021122316114080 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Systematic Capability | |
| Repérage | 3 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 21.0092 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2908062 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1212 |
| Product key | DK1212 |
| GTIN | 4055626274591 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 164,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 0ff4bc1f-06ca-4cb6-a5ed-c327f4444a91 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,883 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Logiciel 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Logiciel 1371666
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584378
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem