Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Ce module vous permet d'intégrer un système de bus CAN d'un niveau inférieur dans la station Axioline F et donc d'intégrer le système de bus utilisé. Ce module Axioline F sert d'interface pour la lecture et l'écriture transparentes de messages CAN. Avec une programmation adéquate sur l'automate du niveau supérieur, il est compatible avec CANopen®, J1939, NMEA 2000 et avec les protocoles CAN propriétaires.
AXL F IF CAN 1H
-
Module de communication
2702668
Axioline F, module d'interface, CAN, protocole transparent, vitesse de transmission max. 1 MBit/s, indice de protection IP20, y compris module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Lecture et écriture transparentes des messages CAN
Mémoire-tampon intégrée pour les messages CAN 256 en réception et les messages CAN 64 en émission
Fonction de filtre paramétrable pour filtre 60 (identificateur de 11 bits) et filtre 30 (identificateur de 29 bits)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état