D T 15,0 XGA L - Ecran
2203553

Module TFT 15 pouces, 1024 x 768 pixels, transmissif/couleur, rétroéclairage à LED, blanche, interface : LVDS, 8 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Ecran couleur TFT à contrastes élevés
Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques de la série DCS
Disponibilité longue durée
Rondelle de protection et matériau d'étanchéité adaptés
Résolution élevée avec temps de réaction rapide
Interface courante pour vos composants électroniques

Questions fréquemment posées


Existe-t-il d'autres écrans, par exemple des écrans tactiles ?

Oui, d'autres écrans sont disponibles sur demande.



Voir les FAQ