DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Ecran
2203539

Module TFT 2,4", 320 x 240 pixels, transmissif, rétroéclairage à diode électroluminescente, interface : SPI, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C ; couleur du cadre (RAL) : bleu (5015)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques des séries ME et ME-IO
Disponibilité longue durée
Cadre en plastique disponible dans différentes couleurs
Haute résolution
Interface courante pour vos composants électroniques