UCS SW 87-F AL - Paroi latérale
2203360

Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers de dimension 125 x 87 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 47 mm ; matériau : aluminium

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
Possibilités d'individualisation pratiques
Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants

Questions fréquemment posées


Les panneaux latéraux sont-ils utilisables dans plusieurs tailles de boîtiers ?

Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle con... Voir plus

Les panneaux latéraux amovibles peuvent être utilisés dans des boîtiers de différentes tailles. La paroi latérale la plus longue d'un boîtier correspond à la paroi latérale la plus courte de la variante de taille immédiatement supérieure, et elle convient donc parfaitement à la poursuite de l'utilisation de parois latérales usinées en cas de besoin d'espace accru.

Voir moins

Puis-je personnaliser ma variante UCS ?

Oui, c'est possible directement dès l'entrepôt. Profitez de la possibilité de combiner individuellement les différents éléments du portefeuille. Cela est possible très facilement en utilisant le configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code ... Voir plus

Oui, c'est possible directement dès l'entrepôt. Profitez de la possibilité de combiner individuellement les différents éléments du portefeuille. Cela est possible très facilement en utilisant le configurateur. Pour accéder à celui-ci, entrez le code web #0512 dans le champ de recherche de notre site web. Notre centre de service est à votre disposition si vous souhaitez pousser la personnalisation plus loin. Pour ce faire, saisissez le code web #0685 et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins

Le boîtier UCS peut-il être usiné mécaniquement ?

Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.... Voir plus

Grâce à la structure modulaire, les différents composants que sont par exemple les parois latérales sont facilement usinables mécaniquement. Il en va de même pour les demi-coques.

Voir moins


Voir les FAQ