PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connecteur pour C.I.
2202757

section 2,5 mm2
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de conditionnement emballé dans un carton

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: PSPT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps