M23-09P1N8A8002S
-
Connecteur de câble
1629171
M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 8,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
| • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
| • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
| • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Gamme de produits | M23 PRO |
| Corps isolant | |
| Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
| Détrompage | N |
| Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
| Cycles d'enfichage | 100 |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Mâle |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 9 |
| Sens de rotation | standard |
| Enfichable | 8+1 |
| Hauteur d'installation | 2000 m |
| Nombre (Groupe de contacts 1) | 1 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
| Cordon Section min. (Groupe de contacts 1) | 0,5 mm² |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 1) | 2,5 mm² |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Nombre (Groupe de contacts 2) | 8 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 2) | 1 mm² |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Boîtier | |
| Version | Boîtier pour connecteur de câble |
| Type de filetage | M23 |
| Type | droit |
| Mode de verrouillage | Verrouillage rapide ONECLICK |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Matériau (Boîtier) | GD-Zn |
| Indice de protection (enfiché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Joint | |
| Diamètre extérieur du câble | 4 mm ... 8,5 mm |
| Matériau du joint | FKM |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (voir derating) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
| Température permanente | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Référence | 1629171 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABRABB |
| Product key | ABRABB |
| GTIN | 4055626618043 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 113,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 113,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique 1607456
-
SF-Z0027 - Clé à ergot 1607455
-
RF-Z0007 - Clé de serrage spéciale 1614347
-
RC-Z2220 - Outil de montage et de déverrouillage 1604360
-
RC-Z2490 - Outil de montage et de déverrouillage 1611803
-
RC-Z2097 - Outil de montage et de déverrouillage 1604251
-
RC-Z2494 - Outil de montage et de déverrouillage 1614123
-
RC-11P2000 - Contact à sertir 1596770
-
RC-12P2000 - Contact à sertir 1597862
-
RC-1KP2000 - Contact à sertir 1602996
-
RC-22P2000 - Contact à sertir 1603321
-
RC-22P2300 - Contact à sertir 1603324
-
RC-22P2400 - Contact à sertir 1603325
-
RC-21P2000 - Contact à sertir 1603310
-
RC-21P2300 - Contact à sertir 1603313
-
RC-21P2400 - Contact à sertir 1611637
-
RC-5SP2000 - Contact à sertir 1603529
-
RC-59P2000 - Contact à sertir 1603498
-
RC-5CP2000 - Contact à sertir 1603513
-
RC-5AP2000 - Contact à sertir 1603505
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Cache de protection en plastique 1055745
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem