M23-7ES198A8L23S
-
Connecteur de câble
1628794
M23, Connecteur de câble, application: Puissance, série: M23 PRO, droit, long, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 12 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40