M23-17S1N8AA600S - Embases paroi avant
1628493

M23, Embases paroi avant, application: Signal, série: M23 PRO, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, cote de bride: 28 mm x 28 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés