M23-7EP198AA600S
-
Embases paroi avant
1628484
M23, Embases paroi avant, application: Puissance, série: M23 PRO, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, cote de bride: 28 mm x 28 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés