SAC-6P-M12MRM/ 3,0-PVC PE SH - Câble d'alimentation
1414940

Câble d'alimentation, 6-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: M, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, pour courant alternatif jusqu'à 8 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage M spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques