SAC-5P-M12MRK/ 1,5-PUR PE - Câble d'alimentation
1414833

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M12, codage: K, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V, Connexion T avec Advanced Shielding Technology

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste