PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - Fiche porte-fusible
1214616

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, tension de référence: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Informations détaillées concernant le produit