SAC-8P-25,0-PUR/M 8FS SH
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1192832
Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 25 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M8 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Longueur du câble | 25 m |
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 45 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 18x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 8x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau de remplissage | PE |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Ligne de signal) |
| ≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
| Câblage total | 8 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Pas de câblage, câblage total | 58 mm |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | 139 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | 1 GΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
| Tension d'essai fil/blindage | ≥ 2000,00 V AC (pendant 60 s) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 29,5 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 59 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 59 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥5000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (horizontal) |
| selon UL 758/1581 FT2 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
| résistant à l'eau de mer | |
| Non adhésif | |
| résistant à l'usure | |
| relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M8 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M8 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
| Référence | 1192832 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1BNA |
| Product key | AF1BNA |
| GTIN | 4063151245924 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 163 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 137 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 31,004 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430860
-
TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Outil 1208461
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem