Élément enfichable central, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN
-
Connecteurs
1186129
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Les connecteurs COMBI sont des connecteurs sans puissance de commutation, conformément à la norme CEI 61984, et doivent être enfichés ou séparés hors charge et hors tension dans le cadre d'une utilisation conforme |
| Type de produit | Fiche mâle pour borne |
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
| Construction des machines | |
| Construction d’installations | |
| Nombre de pôles | 1 |
| Pas | 3,5 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Nombre de raccordements par étage | 1 |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A1 / B1 |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Int. nom. | 17,5 A (tenir compte du derating) |
| Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Largeur | 3,5 mm |
| Hauteur | 16,5 mm |
| Profondeur | 31,3 mm |
| Pas | 3,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Instructions de montage | Pour le verrouillage facile des éléments des connecteurs et de couplage COMBI auto-confectionnés, l'utilisation d'une presse à serrage parallèle est recommandée |
| Référence | 1186129 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2244 |
| Product key | BE2244 |
| GTIN | 4063151226350 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,904 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,55 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PR 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212882
-
PR 1,5/S/2 - Dispositif de verrouillage 3212895
-
PRZ 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212905
-
PH 1,5/S/3 - Boîtier pour câbles 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Boîtier pour câbles 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Boîtier pour câbles 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Boîtier pour câbles 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Boîtier pour câbles 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Boîtier pour câbles 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Boîtier pour câbles 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Boîtier pour câbles 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Boîtier pour câbles 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Boîtier pour câbles 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Boîtier pour câbles 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Boîtier pour câbles 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Boîtier pour câbles 3212879
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Connecteurs 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Connecteurs 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Connecteurs 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Connecteurs 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Connecteurs 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Connecteurs 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Connecteurs 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Connecteurs 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Connecteurs 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Connecteurs 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Connecteurs 1186129
-
PP-H 1,5/S/1-R - Connecteurs 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Connecteurs 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Connecteurs 3212730
-
PP-H 1,5/S/1-R RD - Connecteurs 3212695
-
PP-H 1,5/S/1-R/P-GN - Connecteurs 1186127
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PZ 1,5/S/2 - Dispositif antitraction 3212918
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
Avantages
Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem