L'imprimante portable THERMOMARK GO K est idéale pour le marquage rapide sur site. L'imprimante à transfert thermique est robuste, facile à utiliser et polyvalente. Elle imprime les supports continus pour le repérage des blocs de jonction, des câbles, des conducteurs, des appareils et des installations.
Contenu de la livraison :
THERMOMARK GO.K, notice abrégée
THERMOMARK GO.K
-
Imprimante à transfert thermique
1184146
L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette. L'imprimante peut traiter du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Système de marquage |
| Éléments fournis | THERMOMARK GO.K, notice abrégée |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Repérage | |
| Technologie de marquage | Transfert thermique |
| Propriétés de l'appareil | |
| Largeur d'impression | 24 mm |
| Résolution | 203 dpi |
| Système d'exploitation | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Système d'exploitation | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC |
| Largeur | 98 mm |
| Hauteur | 69 mm |
| Longueur | 230 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 40 °C |
| Référence | 1184146 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG1221 |
| Product key | BG1221 |
| GTIN | 4063151223441 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 858,09 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 676,46 g |
| Numéro du tarif douanier | 84433210 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Bloc d'alimentation 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Accu 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Socle de chargement 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unité de fixation 0805008
-
THERMOMARK GO CASE - Mallette 1229456
-
THERMOMARK GO.K BAG - Sacoche pour le transport 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Pince de fixation 0805004
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiquette 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiquette 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiquette 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiquette 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette en tissu 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiquette, ultra-souple 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiquette, ultra-souple 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiquette, ultra-souple 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiquette, ultra-souple 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiquette, ultra-souple 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiquette, ultra-souple 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803968
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiquette 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiquette 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiquette 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiquette de repérage pour câble 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Gaine thermorétractable 0803930
Avantages
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
8 codes-barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés, jusqu'à 20 projets peuvent être créés et enregistrés directement sur l'appareil
Impression d'étiquettes autocollantes, non adhésives et de gaines thermorétractables
La THERMOMARK GO K imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
Guidage utilisateur intuitif grâce une structure claire du menu et des touches de saisie directe
Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem