MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK
-
Etiquette, ultra-souple
0803957
Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 8000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Le matériau autocollant en format continu est particulièrement adapté pour le marquage professionnel et permanent des différents composants et équipements électriques, lors de la construction des armoires électriques, des automates et des installations
Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité une étiquette de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles