F-EV 12-P - Fiche parafoudre type 2
1180140

CHARX protect basic, fiche de rechange pour parafoudre de la série VALVETRAB EV-T2 pour la ligne N-PE.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Processus de charge sans interruption grâce à une alimentation protégée
Protection supplémentaire du véhicule électrique raccordé
Disponibilité élevée de l'installation, grâce à un circuit de protection performant
Mesure simple de l'isolation et changement facile si nécessaire, grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
Aucune permutation des connecteurs mâles grâce au détrompage mécanique