SAC-3P- 2,0-PUR/M12FRS PE
-
Câble d'alimentation
1176867
Câble d'alimentation, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: S, longueur de câble: 2 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/690 V
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de puissance |
| Application | Alimentation électrique |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | S |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 690 V AC |
| Intensité nominale IN | 16 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle coudé M12 |
| Type de codage | S (Alimentation) |
| Longueur du câble | 2 m |
| PUR noir [PUR] | |
| Poids de gaine | 66 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 3 |
| Blindé | non |
| Type | PUR noir [PUR] |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 44x 0,20 mm |
| AWG alimentation en tension | 16 |
| Section de câble | 3x 1,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,25 mm ±0,05 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,20 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
| Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 14,1 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | 300 V AC |
| Tension d'essai | 3000 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 31 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 62 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: 500000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (Cable Flame) |
| selon UL 758/1581 FT2 | |
| selon DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404, 168 h à 100 °C |
| Résistance spéciale | Résistant à l'hydrolyse et aux microbes selon VDE 0282, partie 10 |
| Non adhésif | |
| résistant à l'usure | |
| résistant à l'eau de mer | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 (sans précontrainte, comme test supplémentaire selon CEI 60529) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |
| Référence | 1176867 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CCP |
| Product key | AF1CCP |
| GTIN | 4063151208622 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 169,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 169,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,231 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Outil 1200305
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Outil à dénuder 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem