SAC-3P- 5,0-PUR/M12FSS PE - Câble d'alimentation
1176846

Câble d'alimentation, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: S, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial