cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20180113| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, L-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 2,50 mm2, Cordon PEX, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||