SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,5
-
Connecteur d'appareil face arrière
1162243
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, Connecteur mâle, M12, K-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 2,50 mm2, Cordon PEX, coulé
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
| • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
| • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
| • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Type de montage | Montage face arrière |
| Couple de serrage | 1,5 Nm ... 2 Nm |
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Application | Puissance |
| Type de capteur | Puissance |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | K |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Matériau Boîtier | GD-Zn |
| Matériau Surface du boîtier | Ni |
| Matériau Masse de scellement | PUR (coulé) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101 | 690 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Tension nominale UN | 690 V |
| Intensité nominale IN | 16 A |
| Tension d'essai | 6 kV |
| Tension d'essai fil/fil | 6 kV |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Cordons individuels |
| Type de contact | Mâle |
| Section du conducteur | 2,5 mm² |
| Couple de serrage | 1,5 Nm ... 2 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | Connecteur mâle |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | K |
| Raccordement 2 | |
| Type tête | extrémité libre |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Type | Cordon PEX |
| Type de signal/catégorie | Puissance |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, vert/jaune |
| Section du câble | 2,5 mm² |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| AWG ligne de signaux | 14 |
| Matériel Isolant du fil | PE-X |
| Tension d'essai fil/fil | 6 kV |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
| -25 °C ... 105 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (après enfichage) |
| IP67 (après enfichage) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse |
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions | selon CEI 61076-2-111 |
| Référence | 1162243 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQCGG |
| Product key | ABQCGG |
| GTIN | 4063151172404 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 245 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 232,427 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ac5fa0bb-02a5-4013-8b16-cd5e3d78ab78 |
Produits compatibles
Avantages
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem