NBC-M8MRD/10,0-93B/M8MRD
-
Câble de réseau
1158986
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M8, codage: D / IP67, sur connecteur mâle coudé M8, codage: D / IP67, longueur de câble: 10 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Application | Standard |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | D |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé M8 / IP67 |
| Type de codage | D (Données) |
| Blindé | oui |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Laiton, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle coudé M8 / IP67 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | D (Données) |
| Blindé | oui |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Laiton, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Longueur du câble | 10 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 67 kg/km |
| Style UL AWM | 21694 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 76 dB (pour 4 MHz) | |
| 70 dB (pour 10 MHz) | |
| 65 dB (pour 16 MHz) | |
| 63 dB (pour 20 MHz) | |
| 60 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 55 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 50 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 2,1 dB (pour 1 MHz) |
| 4 dB (pour 4 MHz) | |
| 6,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 8 dB (pour 16 MHz) | |
| 9 dB (pour 20 MHz) | |
| 11,4 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| M8 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M8 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-114 |
| Référence | 1158986 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1BJI |
| Product key | AF1BJI |
| GTIN | 4063151166175 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 570,66 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 570,66 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem