Automate Mode 3 de recharge de véhicules électriques selon CEI 61851-1, pour les cas de charge B et C, avec surveillance de courant de fuite DC intégrée, interface de communication Ethernet et modem téléphonie mobile 3G.
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP
-
Automate de charge AC
1139452
Contrôleur de charge AC selon CEI 61851-1, serveur pour la répartition de la charge sur 10 clients maximum, OCPP 1.6J via modem 3G et Ethernet, Modbus/TCP via Ethernet, connexion lecteur RFID et compteur d'énergie via RS-485, surveillance du courant de défaut DC, déverrouillage des connecteurs en cas de coupure de courant
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate de charge AC |
| Gamme de produits | CHARX control advanced plus |
| Mode charge | Mode 3, cas B + C |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Serveur | |
| Modem disponible pour la communication | oui |
| Nombre de points de charge | 1 |
| Type de courant de charge | AC |
| Plage de mesure: Courant différentiel | |
| Fréquence assignée fn | ≤ 2000 Hz |
| Courant différentiel nominal | ± 300 mA |
| Courant différentiel IΔn | 30 mA (AC) |
| 6 mA (DC) | |
| Intensité assignée In | 32 A (triphasé, 4 x 6 mm²) |
| 48 A (monophasé) | |
| Temps de mise en place pour IΔn | < 180 ms |
| Temps de réponse pour 2 x IΔn | < 70 ms |
| Temps de mise en place pour 5xIΔn | < 20 ms |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 5 |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Intensité nominale IN | ≤ 4 mA |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V |
| Plage de tension d'entrée | 0 V ... 3 V (Eteinte) |
| Plage de tension d'entrée U2 | 9 V ... 15 V (Allumée) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 4 sorties numériques |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Tension de sortie maximale | 30 V |
| Intensité de sortie maximale | 0,2 A (Courant de somme pour toutes les sorties, alimentation interne) |
| Intensité de sortie maximale par voie | 0,6 A (par sortie ; alimentation externe) |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie relais C1,2 |
| Puissance de commutation minimale | 4000 VA |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 16 A |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie commutation moteur |
| Tension de commutation maximale | 12 V (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 1 A (maximum) |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Interface | Ethernet (1x) |
| Téléphonie mobile (3G/2G) | |
| Radio | |
| Description de l'interface | Interface de téléphonie mobile HSPA/GSM/GPRS/EDGE pour la communication avec des systèmes superposés de gestion par le protocole de communication OCPP 1.6J |
| Fréquence | 900 MHz (HSPA) |
| 2100 MHz (HSPA) | |
| 850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Puissance d'émission | 2 W (GSM 850 (Class 4)) |
| 2 W (GSM 950 (Class 4)) | |
| 1 W (GSM 1800 (Class 1)) | |
| 1 W (GSM 1900 (Class 1)) | |
| + 24 dBm (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | SMA (mâle) |
| Impédance | 50 Ω |
| Interface SIM | Micro SIM (3FF) |
| Protocoles supportés | OCPP 1.6J |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 à 2 fils |
| Système de bus | RS-485 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre d'interfaces | 1 (pour appareil de mesure de l'énergie et lecteur RFID) |
| Nombre d'unités connectées supportées | 2 |
| Plage de vitesse de transmission | 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s (réglable) |
| Protocoles supportés | Modbus/RTU (Master) |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Distance de transmission | 100 m |
| Protocoles supportés | Modbus/TCP |
| OCPP 1.6J | |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (sans condensation) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Immunité aux décharges électrostatiques | EN 61000-4-2 : Décharge d'air 8 kV, décharge des contacts 4 kV |
| Immunité aux champs électromagnétiques | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Immunité aux perturbations haute fréquence de conduites | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Immunité aux transitoires électriques rapides en salve (Burst) | EN 61 000-4-4, 2 kV pos. et nég., 5 kHz |
| Boîtier | DIN 43880 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1139452 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBBCB |
| Product key | XWBRCA |
| GTIN | 4063151087517 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 612,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 599,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem